Knijperbak CTV40-3800-BOCE

Knijperbakken CTV40-3800-BOCE Knijperbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Inhoud
5 yd³
3800 L
Bedrijfsgewicht
10335 lb
4688 kg
Inclusief aanboutbaar mes
Ja
Ja

Overzicht

Cat® Knijperbakken helpen u een hoge productie te behalen voor overslagtoepassingen. Verplaats meer materiaal met snel openen en sluiten voor korte cyclustijden. Door de robuuste constructie en het geringe onderhoud blijft het gereedschap langer werken, waardoor u tijd en geld bespaart.

Productspecificaties voor CTV40-3800-BOCE Knijperbak

Inhoud 5 yd³ 3800 L
Bedrijfsgewicht 10335 lb 4688 kg
Inclusief aanboutbaar mes Ja Ja
Aanbevolen gewicht graafmachine Minimaal 40 ton (US) 40 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine Maximaal 65 ton (US) 65 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Minimaal 65 ton (US) 65 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Maximaal 90 ton (US) 90 ton (US)

Vergelijk CTV40-3800-BOCE Knijperbak met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Knijperbak CTV40-3800-BOCE

Knijperbak CTV40-3800-BOCE