Studiofoto

Multifunctionele grijpers G208

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Grijperoppervlak
2.8 ft²
0.26 m²
Gewicht
619.5 lb
281 kg
Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton
Minigraafmachines van 7-10 ton

Overzicht

Functioneert het best in toepassingen voor materiaaloverslag bij gebruik van afwijkend oppervlaktemateriaal.

Productspecificaties voor G208

Grijperoppervlak 2.8 ft² 0.26 m²
Gewicht 619.5 lb 281 kg
Machineklasse Minigraafmachines van 7-10 ton Minigraafmachines van 7-10 ton
Maximale kaakopening 59.1 in 1500 mm
Algemene breedte (kaken open) 65.9 in 1673 mm
Algemene breedte (kaken gesloten) 35.6 in 903 mm
Algemene hoogte (kaken open) 33.1 in 842 mm
Algemene hoogte (kaken gesloten) 23.3 in 591 mm
Totale diepte 21.3 in 540 mm
Minimale greepdiameter 3.9 in 100 mm
Dikte van laadbakplaat 0.6 in 16 mm
Armdiepte (buiten) 18.9 in 480 mm
Armdiepte (binnen) 16.5 in 418 mm
Type interface Gereedschapsinterface Gereedschapsinterface
Vereiste hydrauliek Tiltrotatorhulpstuk Tiltrotatorhulpstuk
Randmateriaal AR500/HB500 AR500/HB500
Maximale sluitkracht 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Maximale belasting 10582.2 lb 4800 kg

Vergelijk G208 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts