Studiofoto

Multifunctionele grijpers G206

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Grijperoppervlak
2.2 ft²
0.2 m²
Gewicht
401.2 lb
182 kg
Machineklasse
Minigraafmachines van 5-6 ton
Minigraafmachines van 5-6 ton

Overzicht

Functioneert het best in toepassingen voor materiaaloverslag bij gebruik van afwijkend oppervlaktemateriaal.

Productspecificaties voor G206

Grijperoppervlak 2.2 ft² 0.2 m²
Gewicht 401.2 lb 182 kg
Machineklasse Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton
Maximale kaakopening 50.8 in 1290 mm
Algemene breedte (kaken open) 56.9 in 1445 mm
Algemene breedte (kaken gesloten) 30.9 in 784 mm
Algemene hoogte (kaken open) 29.1 in 740 mm
Algemene hoogte (kaken gesloten) 20.2 in 513 mm
Totale diepte 18.3 in 465 mm
Minimale greepdiameter 3.1 in 78 mm
Dikte van laadbakplaat 0.5 in 12 mm
Armdiepte (buiten) 15.9 in 405 mm
Armdiepte (binnen) 13.8 in 351 mm
Type interface Gereedschapsinterface Gereedschapsinterface
Vereiste hydrauliek Tiltrotatorhulpstuk Tiltrotatorhulpstuk
Randmateriaal AR500/HB500 AR500/HB500
Maximale sluitkracht 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Maximale belasting 6613.9 lb 3000 kg

Vergelijk G206 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts