スタジオショット

パレットフォークキャリッジ 1,566 mm(62 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
44 in
1118 mm
62 in
1566 mm
質量
749.6 lb
340 kg

概要

建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

製品仕様 1,566 mm(62 in)

高さ 44 in 1118 mm
62 in 1566 mm
質量 749.6 lb 340 kg
長さ 24.4 in 620 mm
タイン間隔 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

1,566 mm(62 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側