モデルショット

建設用フォーク 2,438 mm(96 in)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
44.5 in
1130 mm
99.5 in
2528 mm
タイン幅
7 in
96 mm

概要

中型ホイールローダ用CAT®建設用フォーク

製品仕様 2,438 mm(96 in)

高さ 44.5 in 1130 mm
99.5 in 2528 mm
タイン幅 7 in 96 mm
タイン厚さ 3.5 in 89 mm
合計質量 3329 lb 1510 kg
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2,438 mm(96 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

モデルショット

モデルショット