スタジオショット

パレットフォークキャリッジ 1,300 mm(51インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
25 in
634.2 mm
51.2 in
1300 mm
質量
429.9 lb
195 kg

概要

建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

製品仕様 1,300 mm(51インチ)

高さ 25 in 634.2 mm
51.2 in 1300 mm
質量 429.9 lb 195 kg
長さ 12.6 in 321 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,300 mm(51インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側