スタジオショット

パレットフォークキャリッジ 1,550 mm(61 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
35.3 in
896 mm
61 in
1550 mm
質量
699.1 lb
317.1 kg

概要

建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

製品仕様 1,550 mm(61 in)

高さ 35.3 in 896 mm
61 in 1550 mm
質量 699.1 lb 317.1 kg
長さ 14.2 in 361 mm
タイン間隔 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ

1,550 mm(61 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側