スタジオショット

材木および丸太用フォークキャリッジ 2,196 mm(87 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

インターフェイス形式
ITカプラ
ITカプラ
タイン構成
フローティング、スイング
フローティング、スイング
高さ
59.3 in
1505 mm

概要

材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。

製品仕様 2,196 mm(87 in)

インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ
タイン構成 フローティング、スイング フローティング、スイング
高さ 59.3 in 1505 mm
質量 1911.4 lb 867 kg
86.5 in 2196 mm
長さ 18.5 in 469 mm

2,196 mm(87 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側