スタジオショット

強化型掘削バケット - ミニ油圧ショベル 406 mm(16 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

16 in
406 mm
容量
2.7 ft³
76.5 l
質量
174.2 lb
79 kg

概要

多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。

製品仕様 406 mm(16 in)

16 in 406 mm
容量 2.7 ft³ 76.5 l
質量 174.2 lb 79 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 30.9 in 786 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

406 mm(16 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側