スタジオショット

ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル 1,200 mm(47 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

47.2 in
1200 mm
容量
5.9 ft³
167.1 l
質量
235.7 lb
106.9 kg

概要

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

製品仕様 1,200 mm(47 in)

47.2 in 1200 mm
容量 5.9 ft³ 167.1 l
質量 235.7 lb 106.9 kg
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
チップ半径 21.6 in 548 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,200 mm(47 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側