エンジン
エンジンモデル | Cat C1.7T Cat C1.7T |
定格出力 | 45.1 hp 33.6 kW |
総行程容積(排気量) | 103.7 in³ 1.7 l |
定格出力(ネット) | 45.1 hp 33.6 kW |
重要な仕様
Cat® 305 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。
ミニ油圧ショベルではCatだけの新しい機能を標準搭載
整備間隔の延長、修理費用の削減、整備時の優れたアクセス性を実現
持上げ、掘削など、多彩な機能で高性能を発揮
エンジンモデル | Cat C1.7T Cat C1.7T |
定格出力 | 45.1 hp 33.6 kW |
総行程容積(排気量) | 103.7 in³ 1.7 l |
定格出力(ネット) | 45.1 hp 33.6 kW |
運転質量 | 11045 lb 5010 kg |
キャノピ装着時の最小運転質量* | 10439 lb 4735 kg |
キャノピ装着時の最大運転質量** | 11045 lb 5010 kg |
大型カウンタウエイト | 66.1 lb 140 kg |
ロングアーム | 66.1 lb 30 kg |
鉄クローラ | 375 lb 170 kg |
最大リーチ - グラウンドレベル | 231.7 in 5885 mm |
ブーム格納時リーチ | 72.6 in 1845 mm |
足回り全長 | 101.8 in 2585 mm |
最大ダンプクリアランス | 154.3 in 3920 mm |
後端旋回 | 39 in 990 mm |
掘削深さ | 139.4 in 3540 mm |
最大リーチ | 237.8 in 6040 mm |
垂直 | 112.6 in 2860 mm |
アームの長さ | 58.1 in 1475 mm |
最大掘削高さ | 224 in 5690 mm |
全高(輸送時) | 103.7 in 2635 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 15.7 in 400 mm |
ブームスイング - 左 | 81 ° 81 ° |
足回りの下の最低地上高 | 13.2 in 335 mm |
トラック幅 - 拡張時 | 78 in 1980 mm |
ブームスイング - 右 | 50 ° 50 ° |
輸送時全長* | 214.2 in 5440 mm |
掘削深さ | 3940 mm 155.1 in |
ブームスイング - 左 | 81 ° 81 ° |
最大ダンプクリアランス | 165 in 4190 mm |
最大リーチ - グラウンドレベル | 247.2 in 6280 mm |
アームの長さ | 73.8 in 1875 mm |
トレッド | 78 in 1980 mm |
ブームスイング - 右 | 50 ° 50 ° |
足回りの下の最低地上高 | 13.2 in 335 mm |
最大掘削高さ | 234.7 in 5960 mm |
輸送時全長* | 217.5 in 5525 mm |
ブーム格納時リーチ | 81.1 in 2060 mm |
全高(輸送時) | 103.7 in 2635 mm |
最大リーチ | 252.8 in 6420 mm |
垂直 | 128.7 in 3270 mm |
後端旋回 | 39 in 990 mm |
足回り全長 | 101.8 in 2585 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 15.7 in 400 mm |
掘削力 - アーム | 5777.6 lbf 25.7 kN |
掘削力 - バケット | 9644.3 lbf 42.9 kN |
動作圧力 - 装置 | 3843.5 psi 26.5 bar |
高さ | 16.3 in 415 mm |
幅 | 78 in 1980 mm |
走行速度 - 低速 | 1.7 mile/h 2.8 km/h |
走行速度 - 高速 | 3.1 mile/h 5 km/h |
車両旋回速度 | 9 r/min 9 r/min |
燃料タンク | 16.6 gal(US) 63 l |
油圧システム | 19.8 gal(US) 75 l |
エンジンオイル | 1.6 gal(US) 6 l |
冷却系統 | 2.9 gal(US) 11 l |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。