スタジオショット

ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル 700 mm(28 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

27.6 in
700 mm
容量
1 ft³
28 l
質量
52.9 lb
24 kg

概要

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

製品仕様 700 mm(28 in)

27.6 in 700 mm
容量 1 ft³ 28 l
質量 52.9 lb 24 kg
ベースエッジ厚さ 0.4 in 10 mm
チップ半径 12.9 in 327 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

700 mm(28 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側