305.5 CR

ミニ油圧ショベル 305.5 CR

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C1.7T
Cat C1.7T
定格出力
45.1 hp
33.6 kW
運転質量
11475 lb
5205 kg

概要

もっと使いやすく

Cat® 305.5 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

利点

4 つの業界初の機能

ミニ油圧ショベルではCatだけの新しい機能を標準搭載

最大 10% の機械保有経費を削減

整備間隔の延長、修理費用の削減、整備時の優れたアクセス性を実現

最大 20% の作業性能向上

持上げ、掘削など、多彩な機能で高性能を発揮

製品仕様 305.5 CR

エンジンモデル Cat C1.7T Cat C1.7T
定格出力 45.1 hp 33.6 kW
定格出力(ネット) 45.1 hp 33.6 kW
総行程容積(排気量) 103.7 in³ 1.7 l
運転質量 11475 lb 5205 kg
キャノピ装着時の最小運転質量* 10869 lb 4930 kg
キャノピ装着時の最大運転質量** 11475 lb 5205 kg
輸送時全長* 227 in 5765 mm
アームの長さ 78 in 1980 mm
トレッド 78 in 1980 mm
最大掘削高さ 243.7 in 6190 mm
後端旋回 39 in 990 mm
最大リーチ 264 in 6705 mm
ブームスイング - 右 50 ° 50 °
足回り全長 101.8 in 2585 mm
ブームスイング - 左 81 ° 81 °
垂直 135 in 3430 mm
全高(輸送時) 103.7 in 2635 mm
最大リーチ - グラウンドレベル 258.7 in 6570 mm
ブーム格納時リーチ 81.1 in 2060 mm
トラックベルト/シュー幅 15.7 in 400 mm
足回りの下の最低地上高 13.2 in 335 mm
最大ダンプクリアランス 174.2 in 4425 mm
掘削深さ 4215 mm 165.9 in
高さ 16.3 in 415 mm
78 in 1980 mm
油圧システム 19.8 gal(US) 75 l
燃料タンク 16.6 gal(US) 63 l
エンジンオイル 1.6 gal(US) 6 l
冷却系統 2.9 gal(US) 11 l
最大掘削高さ 234.1 in 5945 mm
足回り全長 101.8 in 2585 mm
垂直 120.1 in 3050 mm
最大リーチ - グラウンドレベル 243.7 in 6190 mm
後端旋回 39 in 990 mm
掘削深さ 150.2 in 3815 mm
トラック幅 - 拡張時 78 in 1980 mm
ブームスイング - 右 50 ° 50 °
足回りの下の最低地上高 13.2 in 335 mm
トラックベルト/シュー幅 15.7 in 400 mm
最大リーチ 249.4 in 6335 mm
全高(輸送時) 103.7 in 2635 mm
ブームスイング - 左 81 ° 81 °
アームの長さ 62.2 in 1580 mm
ブーム格納時リーチ 96.5 in 2450 mm
最大ダンプクリアランス 164.6 in 4180 mm
輸送時全長* 227 in 5765 mm
車両旋回速度 9 r/min 9 r/min
掘削力 - バケット 6789.2 lbf 48.5 kN
動作圧力 - 装置 3843.5 psi 26.5 bar
掘削力 - アーム 6789.2 lbf 30.2 kN
走行速度 - 高速 3.1 mile/h 5 km/h
走行速度 - 低速 1.7 mile/h 2.8 km/h
鉄クローラ 375 lb 170 kg
大型カウンタウエイト 66.1 lb 140 kg
ロングアーム 66.1 lb 30 kg

305.5 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

305.5 CR

305.5 CR

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る