スタジオショット

ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル 1,524 mm(60インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

60 in
1524 mm
容量
14.8 ft³
420.5 l
質量
557.1 lb
252.69 kg

概要

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

製品仕様 1,524 mm(60インチ)

60 in 1524 mm
容量 14.8 ft³ 420.5 l
質量 557.1 lb 252.69 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 31.3 in 795 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,524 mm(60インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側