スタジオショット

仕上げ整地バケット - ミニ油圧ショベル 1,800 mm(71 in)、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

70.9 in
1800 mm
容量
24 ft³
680 l
質量
937 lb
425 kg

概要

溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。

製品仕様 1,800 mm(71 in)、ピンオン式

70.9 in 1800 mm
容量 24 ft³ 680 l
質量 937 lb 425 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 36.4 in 924 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,800 mm(71 in)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側