ヘビーデューティバケット

ヘビーデューティ 強化型掘削バケット1,050 mm(41 in):425-5642

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

41 in
1050 mm
容量
1.18 yd³
0.9 m³
質量
1846 lb
837 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 強化型掘削バケット1,050 mm(41 in):425-5642

41 in 1050 mm
容量 1.18 yd³ 0.9 m³
質量 1846 lb 837 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 5 5
アダプタサイズ J350 J350
エッジのタイプ ストレート ストレート

強化型掘削バケット1,050 mm(41 in):425-5642 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

ヘビーデューティバケット

強化型掘削バケットを使用する325F CR

強化型掘削バケットを装着した320F

強化型掘削バケットで掘削作業を行う323

強化型掘削バケットを使用する330 GC

772Gに積載する336 GC

ヘビーデューティバケット
強化型掘削バケットを使用する325F CR
強化型掘削バケットを装着した320F
強化型掘削バケットで掘削作業を行う323
強化型掘削バケットを使用する330 GC
772Gに積載する336 GC

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る