スタジオショット

仕上げ整地バケット - ミニ油圧ショベル 1,500 mm(59 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

59.1 in
1500 mm
容量
18.4 ft³
521 l
質量
761.9 lb
345.6 kg

概要

溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。

製品仕様 1,500 mm(59 in)

59.1 in 1500 mm
容量 18.4 ft³ 521 l
質量 761.9 lb 345.6 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 36.2 in 918.6 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,500 mm(59 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

作業中のCat®表面仕上げバケット

Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中のCat®表面仕上げバケット
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント