スタジオショット

ノルディック法面整形バケット 1,300 mm(51インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

51.2 in
1300 mm
容量
14.1 ft³
400 l
質量
582 lb
264 kg

概要

表面仕上げ用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、積込み、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。

製品仕様 1,300 mm(51インチ)

51.2 in 1300 mm
容量 14.1 ft³ 400 l
質量 582 lb 264 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 33.1 in 842 mm
インターフェイス形式 S-45 S-45

1,300 mm(51インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側