スタジオショット

強化型掘削バケット - ミニ油圧ショベル 762 mm(30インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

30 in
762 mm
容量
10.9 ft³
308.7 l
質量
491.6 lb
223 kg

概要

角張った岩石等、非常に摩耗性が高い用途でのヘビーデューティなバケット積載作業に適しています。

製品仕様 762 mm(30インチ)

30 in 762 mm
容量 10.9 ft³ 308.7 l
質量 491.6 lb 223 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 40 in 1015 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

762 mm(30インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側