スタジオショット

掘削バケット - ミニ油圧ショベル 460 mm(18 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

18.1 in
460 mm
容量
2.3 ft³
65.09 l
質量
130.3 lb
59.09 kg

概要

柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。

製品仕様 460 mm(18 in)

18.1 in 460 mm
容量 2.3 ft³ 65.09 l
質量 130.3 lb 59.09 kg
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
チップ半径 25.3 in 643 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

460 mm(18 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側