Modello di macchina | AD45 AD45 |
Capacità carico utile | 88185 lb 40000 kg |
Capacità cassone | 29.9 yd³ 22.9 m³ |
Larghezza del cassone di base | 126 pollici 3200 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto | 136.4 pollici 3464 mm |
Altezza del dumper - Carico del cassone | 125.1 pollici 3177 mm |
Altezza del dumper - Altezza di scarico* | 37.8 pollici 961 mm |
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato | 445.9 pollici 11325 mm |
Larghezza del dumper - Macchina con cassone | 126 pollici 3200 mm |
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone | 118.9 pollici 3020 mm |
Opzioni di rivestimento interno | Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna |
Nota | *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore. *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore. |