Modello di macchina | AD63 AD63 |
Capacità carico utile | 138891 lb 63000 kg |
Capacità cassone | 44.2 yd³ 33.8 m³ |
Altezza del cassone di base | 134.9 pollici 3426 mm |
Larghezza del cassone di base | 137 pollici 3480 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto | 140 pollici 3556 mm |
Altezza del dumper - Carico del cassone | 135 pollici 3426 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato | 288 pollici 7322 mm |
Altezza del dumper - Altezza di scarico | 20 pollici 514 mm |
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato | 474 pollici 12040 mm |
Larghezza del dumper - Macchina con cassone | 137 pollici 3480 mm |
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone | 131 pollici 3323 mm |
Opzioni di rivestimento interno | Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone |