Modello di macchina | AD45 AD45 |
Capacità carico utile | 99208 lb 45000 kg |
Capacità cassone | 23.5 yd³ 18 m³ |
Altezza del cassone di base | 107.1 pollici 2720 mm |
Larghezza del cassone di base | 118.1 pollici 3000 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto | 111.4 pollici 2830 mm |
Altezza del dumper - Carico del cassone | 107.1 pollici 2720 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato | 237 pollici 6019 mm |
Altezza del dumper - Altezza di scarico | 25.9 pollici 659 mm |
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato | 440.8 pollici 11196 mm |
Larghezza del dumper - Macchina con cassone | 118.9 pollici 3020 mm |
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone | 118.9 pollici 3020 mm |
Opzioni di rivestimento interno | Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna |