Modello di macchina | AD63 AD63 |
Capacità carico utile | 138891 lb 63000 kg |
Capacità cassone | 42.6 yd³ 32.6 m³ |
Altezza del cassone di base | 130.9 pollici 3326 mm |
Larghezza del cassone di base | 137 pollici 3480 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto | 135 pollici 3418 mm |
Altezza del dumper - Carico del cassone | 131 pollici 3326 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato | 284 pollici 7202 mm |
Altezza del dumper - Altezza di scarico | 20 pollici 514 mm |
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato | 474 pollici 12040 mm |
Larghezza del dumper - Macchina con cassone | 137 pollici 3480 mm |
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone | 131 pollici 3323 mm |
Opzioni di rivestimento interno | Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone |