16,8 m3 (21,9 yds3) per AD30

Corpo estrattore 16,8 m3 (21,9 yds3) per AD30

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD30
AD30
Capacità carico utile
59525 lb
27000 kg
Capacità cassone
21.9 yd³
16.8 m³

Descrizione generale

Performanti e affidabili nelle attività estrattive sotterranee più dure

La scelta del cassone giusto dipende dal materiale, dall'impatto stradale e dalle condizioni di scarico. Migliore è l'abbinamento del cassone al lavoro da svolgere, maggiore sarà l'efficienza. I corpi estrattori ®Cat sono progettati per assicurare resistenza, capacità e durata. Sono progettati per scaricare tutto il carico senza sollevare il cassone, pertanto sono ideali negli spazi ad altezza ridotta.

Vantaggi

Integrazione cassone/telaio

I cassoni per i dumper Cat sono progettati con il telaio integrato migliore per garantire lunga durata, robustezza e affidabilità strutturale ottimali.

Versatilità

Il corpo estrattore può essere facilmente rimosso e sostituito con un
cassone ribaltabile per aumentare la versatilità della macchina.

Sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS)

Il sistema TPMS a richiesta calcola il carico utile trasportato dal dumper e ne determina i cicli.

Caratteristiche tecniche di 16,8 m3 (21,9 yds3) per AD30

Modello di macchina AD30 AD30
Capacità carico utile 59525 lb 27000 kg
Capacità cassone 21.9 yd³ 16.8 m³
Altezza del cassone di base 109.9 pollici 2791 mm
Larghezza del cassone di base 114.1 pollici 2898 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 115.5 pollici 2934 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 109.9 pollici 2791 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico* 27.7 pollici 703 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 409.2 pollici 10393 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 114.1 pollici 2898 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 105.9 pollici 2690 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura
Nota *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore. *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore.

Scopri il confronto tra 16,8 m3 (21,9 yds3) per AD30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Corpo estrattore

Corpo estrattore