38,3 m3 (50,1 yds3) per AD63

Cassone per materiali leggeri 38,3 m3 (50,1 yds3) per AD63

38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD63
AD63
Capacità carico utile
138891 lb
63000 kg
Capacità cassone
50.1 yd³
38.3 m³

Descrizione generale

Performanti e affidabili nelle attività estrattive sotterranee più dure

La scelta del cassone giusto dipende dal materiale, dall'impatto stradale e dalle condizioni di scarico. Migliore è l'abbinamento del cassone al lavoro da svolgere, maggiore sarà l'efficienza. Il cassone per i dumper per materiali leggeri ®Cat è stato progettato con una larghezza maggiore per favorire l'efficienza e offrire una maggiore capacità per il carico di materiali leggeri e poco compattati.

Vantaggi

Integrazione cassone/telaio

I cassoni per i dumper Cat sono progettati con il telaio integrato migliore per garantire lunga durata, robustezza e affidabilità strutturale ottimali.

Cicli rapidi del paranco

I cilindri di sollevamento a due fasi assicurano cicli di scarico rapidi di 13 secondi per il sollevamento e di 24 secondi per l'abbassamento con una funzione ammortizzante abilitata per proteggere il telaio e i componenti alla fine del ciclo di abbassamento.

Sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS)

Il sistema TPMS a richiesta calcola il carico utile trasportato dal dumper e ne determina i cicli.

Caratteristiche tecniche di 38,3 m3 (50,1 yds3) per AD63

Modello di macchina AD63 AD63
Capacità carico utile 138891 lb 63000 kg
Capacità cassone 50.1 yd³ 38.3 m³
Altezza del cassone di base 136.7 in 3473 mm
Larghezza del cassone di base 138 in 3500 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 140 in 3560 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 137 in 3473 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato 283 in 7200 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico 24 in 598 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 471 in 11960 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 138 in 3500 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 131 in 3323 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cassone per materiali leggeri AD63

Cassone per materiali leggeri AD63