Modello di macchina | AD45 AD45 |
Capacità carico utile | 99208 lb 45000 kg |
Capacità cassone | 32.8 yd³ 25.1 m³ |
Altezza del cassone di base | 120.9 pollici 3070 mm |
Larghezza del cassone di base | 126 pollici 3200 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto | 125.2 pollici 3181 mm |
Altezza del dumper - Carico del cassone | 120.9 pollici 3070 mm |
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato | 260.1 pollici 6607 mm |
Altezza del dumper - Altezza di scarico | 25.9 pollici 659 mm |
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato | 440.8 pollici 11196 mm |
Larghezza del dumper - Macchina con cassone | 126 pollici 3200 mm |
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone | 118.9 pollici 3020 mm |
Opzioni di rivestimento interno | Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna |