36,6 m3 (47,9 yds3) per AD63

Cassone ribaltabile 36,6 m3 (47,9 yds3) per AD63

36.6m3 (47.9yds3) for AD63

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD63
AD63
Capacità carico utile
138891 lb
63000 kg
Capacità cassone
44.2 yd³
33.8 m³

Descrizione generale

Performanti e affidabili nelle attività estrattive sotterranee più dure

La scelta del cassone giusto dipende dal materiale, dall'impatto stradale e dalle condizioni di scarico. Migliore è l'abbinamento del cassone al lavoro da svolgere, maggiore sarà l'efficienza. I cassoni per i dumper®Cat sono progettati per assicurare resistenza, capacità e durata. Hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che contribuisce a migliorare la produttività e a ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Integrazione cassone/telaio

I cassoni per i dumper Cat sono progettati con il telaio integrato migliore per garantire lunga durata, robustezza e affidabilità strutturale ottimali.

Cicli rapidi del paranco

I cilindri di sollevamento a due fasi assicurano cicli di scarico rapidi di 13 secondi per il sollevamento e di 24 secondi per l'abbassamento con una funzione ammortizzante abilitata per proteggere il telaio e i componenti alla fine del ciclo di abbassamento.

Sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS)

Il sistema TPMS a richiesta calcola il carico utile trasportato dal dumper e ne determina i cicli.

Caratteristiche tecniche di 36,6 m3 (47,9 yds3) per AD63

Modello di macchina AD63 AD63
Capacità carico utile 138891 lb 63000 kg
Capacità cassone 44.2 yd³ 33.8 m³
Altezza del cassone di base 136.7 pollici 3473 mm
Larghezza del cassone di base 137 pollici 3480 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 140 pollici 3552 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 137 pollici 3473 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato 283 pollici 7176 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico 20 pollici 514 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 474 pollici 12040 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 137 pollici 3480 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 131 pollici 3323 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna; opzione di protezione antiusura per il cassone

Scopri il confronto tra 36,6 m3 (47,9 yds3) per AD63 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cassone ribaltabile per dumper UG

Cassone ribaltabile per dumper UG