AD45

Dumper per gallerie sotterranee AD45

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza motore - Motore EU Stage V - ISO 14396:2002
598 HP
446 kW
Capacità carico utile nominale
99208 lb
45000 kg

Descrizione generale

Dumper affidabile con opzioni di controllo emissioni

Il dumper per gallerie Cat® AD45 offre tutta la potenza, le prestazioni e l'affidabilità che ci si aspetta dall'AD45B. L'ultimo modello offre anche un motore avanzato conforme allo standard EU Stage V e una soluzione di post-trattamento che soddisfa i più severi standard sulle emissioni, riduce l'impronta di carbonio e migliora la qualità dell'aria nella miniera. Inoltre, è disponibile una soluzione di retrofit che consente di aggiornare il modello precedente, l'AD45B, per soddisfare gli stessi standard restrittivi. Questa macchina diesel ultra-pulita offre una produttività superiore grazie all'abbinamento ideale con la pala caricatrice per gallerie Cat R1700 di nuova generazione ed è tecnologicamente avanzata con caratteristiche che migliorano la produttività, aumentano i tempi di attività e garantiscono maggiore sicurezza agli operatori e al personale sul lavoro.

Vantaggi

DIESEL ULTRA-PULITO

La più recente tecnologia motoristica e controlli delle emissioni per ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità dell'aria

Abbinamento perfetto con R1700 LHD

Produttività superiore grazie all'abbinamento ideale con la nuova generazione di R1700

Tecnologicamente avanzato

Caratteristiche standard come il sistema di misurazione del carico utile del dumper e il sistema Cat Product Link™ Elite

Caratteristiche tecniche di AD45

Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Potenza motore - Motore EU Stage V - ISO 14396:2002 598 HP 446 kW
Potenza motore - Motore Tier 3 - ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Potenza motore - Motore VR - ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1104.53 in³ 18.1 l
Nota (1) Valori di potenza nominale a 2.000 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. Valori di potenza nominale a 2.000 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati.
Nota (2) Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25° C (77° F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F). Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25° C (77° F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F).
Nota (3) Riduzione minima della potenza* del motore necessaria fino a 3.048 m (10.000 ft) alla velocità nominale per i motori Stage V, 2.700 m (8.858 ft) per i motori equivalenti Tier 3/Stage IIIA e fino a 3.505 m (11.500 ft) per i motori VR equivalenti Tier 2/Stage II. Riduzione minima della potenza* del motore necessaria fino a 3.048 m (10.000 ft) alla velocità nominale per i motori Stage V, 2.700 m (8.858 ft) per i motori equivalenti Tier 3/Stage IIIA e fino a 3.505 m (11.500 ft) per i motori VR equivalenti Tier 2/Stage II.
Nota (4) Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta. Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta.
Nota (5) È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a Tier 3 e Stage IIIA. È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a Tier 3 e Stage IIIA.
Nota (6) Motore disponibile a richiesta conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V. Motore disponibile a richiesta conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V.
Nota (7) *<5 % *<5 %
Capacità carico utile nominale 99208 lb 45000 kg
Massa lorda della macchina 196765 lb 89250 kg
Massa di spedizione (modello di motore Stage V) 96225 lb 43645 kg
Massa di spedizione (altri modelli di motore) 94415 lb 42825 kg
Capacità cassone 18-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³) 18-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³)
Massa operativa 91285 lb 41405 kg
Massa operativa - Assale anteriore 64565 lb 29285 kg
Massa operativa - Assale posteriore 26720 lb 12120 kg
Massa operativa + Carico utile nominale 190495 lb 86405 kg
Massa operativa + Carico utile nominale + Assale anteriore 89235 lb 40475 kg
Massa operativa + Carico utile nominale + Assale posteriore 101260 lb 45930 kg
Massa operativa 88320 lb 40060 kg
Massa operativa - Assale anteriore 61225 lb 27770 kg
Massa operativa - Assale posteriore 27095 lb 12290 kg
Massa operativa + Carico utile nominale 187530 lb 85060 kg
Massa operativa + Carico utile nominale + Assale anteriore 85355 lb 38715 kg
Massa operativa + Carico utile nominale + Assale posteriore 102175 lb 46345 kg
Vuoto - Assale anteriore 70.7% 70.7%
Vuoto - Assale posteriore 29.3% 29.3%
Carico - Assale anteriore 46.8% 46.8%
Carico - Assale posteriore 53.2% 53.2%
Vuoto - Assale anteriore 69.3% 69.3%
Vuoto - Assale posteriore 30.7% 30.7%
Carico - Assale anteriore 45.5% 45.5%
Carico - Assale posteriore 54.5% 54.5%
Marcia avanti - 1 4.4 miglia/h 7 km/h
Marcia avanti - 2 5.9 miglia/h 9.5 km/h
Marcia avanti - 3 8 miglia/h 12.9 km/h
Marcia avanti - 4 10.8 miglia/h 17.3 km/h
Marcia avanti - 5 14.6 miglia/h 23.5 km/h
Marcia avanti - 6 19.7 miglia/h 31.7 km/h
Marcia avanti - 7 26.4 miglia/h 42.4 km/h
Retromarcia - 1 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Retromarcia - 2 5.6 miglia/h 9 km/h
Nota Velocità massima di marcia con pneumatici standard 29,5 × R29. Velocità massima di marcia con pneumatici standard 29,5 × R29.
Rapporto al differenziale 3.46:1 3.46:1
Rapporto riduttore finale 5.65:1 5.65:1
Rapporto di riduzione totale 19.55:1 19.55:1
Sollevamento 15 secondi 15 secondi
Costi 21 secondi 21 secondi
Ciclo totale 36 secondi 36 secondi
Sollevamento 14 secondi 14 secondi
Costi 21 secondi 21 secondi
Ciclo totale 35 secondi 35 secondi
Cassone ribaltabile - 1 23.6 yd³ 18 m³
Cassone ribaltabile - 2 - Di serie 27.9 yd³ 21.3 m³
Cassone ribaltabile - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Cassone con eiettore 29.9 yd³ 22.9 m³
Nota A colmo SAE 2:1. A colmo SAE 2:1.
Raggio di ingombro esterno* 371 pollici 9420 mm
Raggio di ingombro interno* 209 pollici 5310 mm
Oscillazione del telaio 10° 10°
Angolo di articolazione 42.5° 42.5°
Nota *Le dimensioni di ingombro sono solo per riferimento. *Le dimensioni di ingombro sono solo per riferimento.
Basamento del motore - Con filtro 16.9 gal (US) 64 l
Trasmissione 15.9 gal (US) 60 l
Serbatoio idraulico 70.3 gal (US) 266 l
Sistema di raffreddamento 22.5 gal (US) 85 l
Differenziale anteriore e riduttori finali 20.3 gal (US) 77 l
Differenziale posteriore e riduttori finali 21.9 gal (US) 83 l
Serbatoio del combustibile 201.8 gal (US) 764 l
Dimensione pneumatici 29,5 × R29 29,5 × R29
Standard Cabina certificata con struttura ROPS/FOPS Cabina certificata con struttura ROPS/FOPS

AD45 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alimentatore 12 V in cabina
  • Alternatore, 95 A
  • Presa per avviamento ausiliario
  • Sezionatore della batteria, a terra
  • Interruttore di circuito, 80 A
  • Spray anticorrosione
  • Connettore diagnostico
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Interruttore di arresto motore, a terra
    – Lato sinistro anteriore
  • Luci
    – Fari con regolatore di luminosità, LED
    – Luci di arresto e posteriori
    – Luce di lavoro posteriore (montata in cabina), LED
    – Luci di retromarcia, LED
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Allarme retromarcia
  • Sistema di avviamento e carica

CABINA

  • Sistema di monitoraggio elettronico Cat (EMS, Electronic Monitoring System)
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Indicatori
    – Temperatura liquido di raffreddamento motore
    – Temperatura liquido di raffreddamento trasmissione
    – Temperatura olio idraulico
    – Livello di combustibile
    – Tachimetro
    – Contagiri
  • Spie
    – Spia di allarme
    – Avviso di posizione cassone sollevato
    – Abbaglianti
    – Avviso pressione freni residua
    – Applicazione rallentatore
    – Indicatore di direzione
  • Avviso livello liquido idraulico basso
  • Cabina operatore con struttura ROPS/FOPS aperta
  • Sistema di rilevamento dell'operatore (freno di stazionamento automatico)
  • Specchietti retrovisori
  • Sedile con sospensioni Comfort Cat TLV2 con cintura di sicurezza retrattile
  • Sedile istruttore/passeggero e cintura di sicurezza
  • Volante inclinabile/telescopico
  • Indicatori di direzione

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C18 ATAAC, 6 cilindri
  • Comando freno di rallentamento automatico
  • Trasmissione automatica a 7 marce avanti e due retromarce
  • Cambio marcia con controllo del regime motore
  • Pre-filtro della presa d'aria del motore
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Scarico, protezione vano turbocompressore
  • Trazione integrale
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Limitatore di velocità di avanzamento programmabile
  • Blocco marcia programmabile con cassone sollevato
  • Tappo radiatore, disinserimento manuale; Radiatore, flusso incrociato
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Freni SAFR™ a dischi multipli in bagno d’olio, sigillati, ad azionamento completamente idraulico, raffreddati ad olio
  • Convertitore di coppia, di serie con blocco automatico

ALTRA ATTREZZATURA DI SERIE

  • Cassone, ribaltabile, (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Gruppo silenziatore/purificatore di scarico catalitico
  • Punti di lubrificazione centralizzati
  • Decalcomanie, pittogrammi internazionali
  • Serbatoi del combustibile a doppia parete
  • Protezioni sottoscocca trasmissione e motore
  • Parafanghi, alette anteriori e posteriori
  • Parafiamma
  • Presa di arresto manuale impianto di alimentazione
  • Sospensione assale anteriore
  • Occhielli di sollevamento del telaio
  • Perno di traino anteriore e posteriore
  • Paraurti in gomma anteriori
  • Manometri dei freni
  • Maniglia (accesso/uscita pedana superiore)
  • Gancio, articolato e oscillante
  • Manuale di funzionamento e manutenzione – Inglese e altre lingue locali applicabili da selezionare
  • Porta S·O·S
    – Liquido di raffreddamento
    – Olio motore
    – Olio idraulico
    – Olio trasmissione
  • Griglia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Pneumatici e cerchioni: è necessario scegliere uno pneumatico nella sezione dedicata alle attrezzature obbligatorie del listino prezzi della macchina. Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchioni tubeless standard.

AD45 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Arresto batteria
    – Isolamento a terra, interruttore di isolamento in cabina
    – Isolamento a terra, interruttore di arresto motore
    – Isolamento a terra, isolamento in cabina, interruttore di arresto motore
  • Cassone ribaltabile
    – Cassone (18 m³, 23,5 yd³)
    – Cassone (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Cassone con eiettore
    – Eiettore (22,9 m³, 30 yd³)
  • Rivestimenti cassone, antiurto e antiusura
    – 10 mm (0,4"), cassone, ribaltabile (18 m³, 23,5 yd³)
    – 10 mm (0,4"), cassone, ribaltabile (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 10 mm (0,4"), cassone, ribaltabile (25,1 m³, 32,8 yd³)
    – 10 mm (0,4"), cassone, eiettore (22,9 m³, 30 yd³)
  • Piastra antiusura cassone, esterna
    – 16 mm (0,62"), cassone, ribaltabile (18 m³, 23,5 yd³)
    – 16 mm (0,62"), cassone, ribaltabile (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 16 mm (0,62"), cassone, ribaltabile (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Videocamera
    – A colori rivolta verso la parte posteriore
    – Colori, carico
  • Coperchio antivandalico per la spedizione
  • Opzioni motore
    – Motore, Stage V
    – Motore, riduzione della ventilazione (VR)
    – Equivalente a Tier 3
    – Opzioni post-trattamento (per l'uso solo con motore VR)
  • Filtro DPF (flusso passante)
  • Sistema di rifornimento rapido
    – Liquido di raffreddamento
    – Olio motore
    – Combustibile (doppio serbatoio)
    – Olio idraulico
    – Olio trasmissione
  • Sistema antincendio
    – Ansul, a base d'acqua
  • Liquidi
    – Combustibile artico
    – Liquido di raffreddamento artico
  • Estensione corrimano
  • Sistema di lubrificazione
    – Automatico, ribaltabile o con eiettore
    – Centralizzato, cassone con eiettore
  • Trasferimento miniera
    – Telaio anteriore con predisposizione per trasferimento miniera (saldato a punti)
    – Cassone ribaltabile con predisposizione per miniera (saldato a punti)
    – Cassone con eiettore con predisposizione per miniera (saldato a punti)
  • Cabina operatore con struttura ROPS/FOPS chiusa
    – Climatizzazione
    – Filtro e pressurizzatore cabina
    – Plafoniera
    – Riscaldatore
    – Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti
    – Parasole
    – Finestrino, sportello scorrevole cabina
  • Inserimento interruttore freno di stazionamento
    – Premere per inserire
    – Tirare per inserire
  • Carico utile
    – Truck Payload Measurement System (TPMS)
    – Display remoto per TPMS
  • Nastro riflettente
  • Cerchioni
    – Numerazione di identificazione cerchioni
    – Di ricambio, tubeless
  • Sedile
    – Sedile con sospensioni Comfort Cat TLV2, in vinile
    – Raccordo a T sedile con sospensioni, meccanico
  • Rivestimenti sedili
    – Raccordo a T e Comfort Cat TLV2
    – Rivestimenti sedili, passeggero
  • Strumenti di manutenzione
    – Bulloni estrattori con anello, ribaltabile o con eiettore
    – Scatola diagnostica
    – Supporti cilindri di sollevamento (per rimozione cassone)
    – Indicatore di usura dei freni
    – Catalogo ricambi di riferimento per strumenti di manutenzione aggiuntivi
  • Interruttori
    – Arresto motore, attivazione sistema antincendio
    – Temporizzatore funzionamento al minimo
    – Arresto motore, attivazione sistema antincendio/temporizzatore funzionamento al minimo
  • Tecnologia
    – Sistema Product Link Elite (PLE)
  • Configurazioni pneumatici
    – Pneumatico, 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
    – Pneumatico, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Convertitore di coppia, altitudine elevata, 3.000 m (9.842 ft) e oltre
  • NOTA: non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, contattate il dealer Cat locale.

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per sottosuolo

    Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del AD45.

Avvia tour del AD45
close

Scopri il confronto tra AD45 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI