14,4 m3 (18,8 yds3) per AD30

Cassone ribaltabile 14,4 m3 (18,8 yds3) per AD30

14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD30
AD30
Capacità carico utile
66139 lb
30000 kg
Capacità cassone
18.8 yd³
14.4 m³

Descrizione generale

Performanti e affidabili nelle attività estrattive sotterranee più dure

La scelta del cassone giusto dipende dal materiale, dall'impatto stradale e dalle condizioni di scarico. Migliore è l'abbinamento del cassone al lavoro da svolgere, maggiore sarà l'efficienza. I cassoni per i dumper®Cat sono progettati per assicurare resistenza, capacità e durata. Hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che contribuisce a migliorare la produttività e a ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Integrazione cassone/telaio

I cassoni per i dumper Cat sono progettati con il telaio integrato migliore per garantire lunga durata, robustezza e affidabilità strutturale ottimali.

Cicli rapidi del paranco

I cilindri di sollevamento a fase singola assicurano cicli di scarico rapidi di 10,5 secondi per il sollevamento e di 11,2 secondi per l'abbassamento.

Sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS)

Il sistema TPMS a richiesta calcola il carico utile trasportato dal dumper e ne determina i cicli.

Caratteristiche tecniche di 14,4 m3 (18,8 yds3) per AD30

Modello di macchina AD30 AD30
Capacità carico utile 66139 lb 30000 kg
Capacità cassone 18.8 yd³ 14.4 m³
Altezza del cassone di base 93.9 pollici 2385 mm
Larghezza del cassone di base 105.9 pollici 2690 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 100.3 pollici 2547 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 93.9 pollici 2385 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato 220.6 pollici 5602 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico 22 pollici 558 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 399.7 pollici 10153 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 105.9 pollici 2690 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 105.9 pollici 2690 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura

Scopri il confronto tra 14,4 m3 (18,8 yds3) per AD30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cassone ribaltabile per dumper UG

Cassone ribaltabile per dumper UG