21,3 m3 (27,9 yds3) per AD45

Cassone ribaltabile 21,3 m3 (27,9 yds3) per AD45

21.3m3 (27.9yds3) for AD45

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD45
AD45
Capacità carico utile
99208 lb
45000 kg
Capacità cassone
27.9 yd³
21.3 m³

Descrizione generale

Performanti e affidabili nelle attività estrattive sotterranee più dure

La scelta del cassone giusto dipende dal materiale, dall'impatto stradale e dalle condizioni di scarico. Migliore è l'abbinamento del cassone al lavoro da svolgere, maggiore sarà l'efficienza. I cassoni per i dumper®Cat sono progettati per assicurare resistenza, capacità e durata. Hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che contribuisce a migliorare la produttività e a ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Integrazione cassone/telaio

I cassoni per i dumper Cat sono progettati con il telaio integrato migliore per garantire lunga durata, robustezza e affidabilità strutturale ottimali.

Cicli rapidi del paranco

I cilindri di sollevamento a due fasi assicurano cicli di scarico rapidi di 14 secondi per il sollevamento e di 21 secondi per l'abbassamento, con una funzione ammortizzante abilitata per proteggere il telaio e i componenti alla fine del ciclo di abbassamento.

Sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS)

Il sistema TPMS a richiesta calcola il carico utile trasportato dal dumper e ne determina i cicli.

Caratteristiche tecniche di 21,3 m3 (27,9 yds3) per AD45

Modello di macchina AD45 AD45
Capacità carico utile 99208 lb 45000 kg
Capacità cassone 27.9 yd³ 21.3 m³
Altezza del cassone di base 115.2 pollici 2925 mm
Larghezza del cassone di base 118.1 pollici 3000 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 111.4 pollici 2830 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 115.1 pollici 2924 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone sollevato 250.4 pollici 6361 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico 25.9 pollici 659 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 440.8 pollici 11196 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 118.9 pollici 3020 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 118.9 pollici 3020 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna Rivestimenti interni per cassoni, impatto e/o usura; piastra di usura del cassone, esterna

Scopri il confronto tra 21,3 m3 (27,9 yds3) per AD45 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cassone ribaltabile per dumper UG

Cassone ribaltabile per dumper UG