AD30

Dumper per gallerie sotterranee AD30

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C15
Cat® C15
Potenza motore - Motore Tier 3 - ISO 14396:2002
401 HP
299 kW
Capacità carico utile nominale
66139 lb
30000 kg

Descrizione generale

Prestazioni costanti in dimensioni ridotte

Il dumper per gallerie Cat® AD30 è un veicolo da miniera medio-piccolo che si abbina perfettamente al caricatore sotterraneo Cat R1600H. Progettato per prestazioni elevate, è alimentato dal motore Cat C15 e offre cicli rapidi e massima efficienza. Con due stili e diverse dimensioni, potete scegliere il cassone giusto per massimizzare l'efficienza nella vostra applicazione. La cabina è progettata ergonomicamente per garantire la sicurezza, il comfort e il controllo degli operatori. La costruzione robusta e la facilità di manutenzione garantiscono lunga durata e costi di esercizio bassi.

Vantaggi

Comfort e controllo dell'operatore

Progettato in modo ergonomico per garantire il comfort, il controllo e la produttività per tutta la giornata

Il cassone giusto per ogni impiego

Due stili e diverse dimensioni per abbinare il cassone ideale alla vostra applicazione e garantire un'efficienza superiore

Cicli rapidi

Grazie al motore potente, al rallentamento automatico e ai cilindri di sollevamento monostadio per uno scarico più rapido

Caratteristiche tecniche di AD30

Modello motore Cat® C15 Cat® C15
Potenza motore - Motore Tier 3 - ISO 14396:2002 401 HP 299 kW
Potenza motore - Motore VR - ISO 14396:2002 401 HP 299 kW
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.8 pollici 171.5 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Nota (1) Valori di potenza nominale a 1.800 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. Valori di potenza nominale a 1.800 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati.
Nota (2) Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25° C (77° F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F). Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25° C (77° F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F).
Nota (3) La riduzione della potenza del motore inizia a un'altitudine di 2.743 m (8.999 ft). La riduzione della potenza del motore inizia a un'altitudine di 2.743 m (8.999 ft).
Nota (4) Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta.
È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a Tier 3 e EU Stage IIIA.
Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta.
È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a Tier 3 e EU Stage IIIA.
Nota (5) È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU stage IIIA. È inoltre disponibile un motore a richiesta con emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU stage IIIA.
Capacità carico utile nominale 66139 lb 30000 kg
Massa lorda della macchina 132300 lb 60000 kg
Capacità cassone 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³) 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³)
Vuoto 63647 lb 28870 kg
Vuoto - Assale anteriore 42944 lb 19479 kg
Vuoto - Assale posteriore 20704 lb 9391 kg
Carico 132277 lb 60000 kg
Carico - Assale anteriore 58451 lb 26513 kg
Carico - Assale posteriore 73826 lb 33487 kg
Vuoto - Assale anteriore 67.50% 67.50%
Vuoto - Assale posteriore 32.50% 32.50%
Carico - Assale anteriore 44.20% 44.20%
Carico - Assale posteriore 55.80% 55.80%
Marcia avanti - 1 3.9 miglia/h 6.3 km/h
Marcia avanti - 2 7 miglia/h 11.3 km/h
Marcia avanti - 3 12.9 miglia/h 20.8 km/h
Marcia avanti - 4 22.8 miglia/h 36.7 km/h
Retromarcia - 1 4.4 miglia/h 7.1 km/h
Nota Velocità massima di marcia con pneumatici standard 26,5 × R25. Velocità massima di marcia con pneumatici standard 26,5 × R25.
Rapporto al differenziale 3.38:1 3.38:1
Rapporto riduttore finale 4.76:1 4.76:1
Rapporto di riduzione totale 16.13:1 16.13:1
Nota Assali completamente oscillanti. Assali completamente oscillanti.
Sollevamento 10.5 s 10.5 s
Costi 11.2 s 11.2 s
Ciclo totale 21.7 s 21.7 s
Cassone 1 14.8 yd³ 11.3 m³
Cassone 2 - Cassone standard 18.8 yd³ 14.4 m³
Cassone 3 22.9 yd³ 17.5 m³
Cassone ampio 21.9 yd³ 16.8 m³
Corpo estrattore (1) 19.9 yd³ 15.2 m³
Corpo estrattore (2) 21.9 yd³ 16.8 m³
Nota A colmo SAE 2:1. A colmo SAE 2:1.
Raggio di ingombro esterno 337.4 pollici 8571 mm
Raggio di ingombro interno 198 pollici 5030 mm
Angolo di articolazione 42.5 ° 42.5 °
Oscillazione del telaio 10 gradi 10 gradi
Basamento del motore - Con filtro 9 gal (US) 34 l
Trasmissione 18 gal (US) 67 l
Serbatoio idraulico 38 gal (US) 145 l
Sistema di raffreddamento 20 gal (US) 74 l
Differenziale anteriore e riduttori finali 15 gal (US) 56 l
Differenziale posteriore e riduttori finali 15 gal (US) 56 l
Serbatoio del combustibile 108 gal (US) 410 l
Dimensione pneumatici 26.5 × R25 26.5 × R25
Standard Cabina certificata con struttura ROPS/FOPS Cabina certificata con struttura ROPS/FOPS

AD30 Attrezzatura standard

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • È necessario scegliere gli pneumatici nella sezione attrezzature obbligatorie. Scegliere tra i seguenti:
    – Pneumatico, 26,5 × 25 VSNT Bridgestone
    – Pneumatico, 26,5 × 25 VSDL Bridgestone
  • Cerchioni (set di quattro) – Cinque pezzi, tubeless

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alimentatore 12 V in cabina
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore, 95 A
  • Sezionatore della batteria, a terra
  • Interruttore di circuito, 80 A
  • Spray anticorrosione
  • Connettore diagnostico
  • Sezionatore, a due posti, a terra
  • Luci:
    – Fari con interruttore del regolatore di luminosità
    – Luci freni e luci posteriori
    – Luci di retromarcia, automatiche con retromarcia selezionata
    – Luce di lavoro, posteriore, montata in cabina
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Gruppo presa, avviamento ausiliario
  • Interruttore di arresto, a terra
  • Sistema di avviamento e carica

CABINA

  • Cabina, struttura ROPS/FOPS certificata
  • Cabina operatore con struttura ROPS/FOPS aperta
  • Sistema di monitoraggio elettronico Caterpillar (CEMS), quadri strumenti
  • Sistema di rilevamento dell'operatore
  • Applicazione automatica dei freni (ABA, Automatic Brake Application)
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Indicatori:
    – Temperatura liquido di raffreddamento motore
    – Temperatura liquido di raffreddamento trasmissione
    – Temperatura olio idraulico
    – Livello di combustibile
    – Tachimetro
    – Contagiri
  • Spie:
    – Spia di allarme
    – Avviso di posizione cassone sollevato
    – Abbaglianti
    – Avviso pressione freni residua
    – Applicazione rallentatore
    – Indicatore di direzione
  • Avviso livello liquido idraulico basso
  • Specchietti, vista posteriore
  • Sedile, sedile operatore con sospensioni con cintura di sicurezza retrattile
  • Sedile, istruttore/passeggero con cintura di sicurezza
  • Volante, inclinabile/telescopico

TRASMISSIONE

  • Configurazione assale:
    - Larghezza standard, anteriore - posteriore
  • Comando freno di rallentamento, automatico
  • Freni:
    – A disco su tutte le ruote
    – A dischi in bagno d'olio
    – A dischi multipli (SAFR™)
  • Cambio marcia con controllo del regime motore
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Motore:
    – Motore Cat C15 diesel a 6 cilindri
    – Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Scarico, protezione vano turbocompressore
  • Trazione integrale
  • Blocco marcia con cassone sollevato, programmabile
  • Limitatore di velocità di avanzamento, programmabile
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Freni di stazionamento, quattro ruote
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Tappo radiatore, disinserimento manuale; Radiatore, flusso incrociato
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Trasmissione powershift epicicloidale, automatica (4 marce avanti e 1 retromarcia)
  • Convertitore di coppia con blocco automatico

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Adattatori, prelievo di olio
  • Allarme, cassone sollevato
  • Cassone ribaltabile ed eiettore :
    – Scarico, (14,4 m3/18,8 yd3)
  • Tappo, radiatore, disinserimento manuale
  • Gruppo silenziatore/purificatore di scarico catalitico
  • Punti di lubrificazione centralizzati
  • Parafanghi:
    - Alette anteriori e posteriori
  • Parafiamma
  • Presa di arresto manuale impianto di alimentazione
  • Paraurti in gomma anteriori
  • Corrimano (accesso/uscita pedana superiore)
  • Corrimano
  • Gancio, articolato e oscillante
  • Occhielli di sollevamento, telaio
  • Sistema di lubrificazione:
    – Centralizzato, cassone ribaltabile
  • Manuale di funzionamento e manutenzione – Inglese e altre lingue locali applicabili da selezionare
  • Porta per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM):
    – Liquido di raffreddamento
    – Olio motore
    – Olio idraulico
    – Olio trasmissione
  • Sponda di protezione, anteriore, per il cassone
  • Griglia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Gancio traino, anteriore e posteriore

AD30 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Configurazione assale:
    - Cassone ampio, anteriore - posteriore
  • Manometri dei freni
  • Opzioni motore:
    – Motore, riduzione della ventilazione (VR)
    – Equivalente a Tier 3
  • Opzioni post trattamento (per l'uso esclusivo con motore VR) filtro antiparticolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) (flusso passante)
  • Sistema di rifornimento rapido
    – Liquido di raffreddamento
    – Olio motore
    – Combustibile (doppio serbatoio)
    – Olio idraulico
    – Olio trasmissione
  • Inserimento interruttore freno di stazionamento – Premere per inserire/Tirare per inserire

IMPIANTO ELETTRICO

  • Arresto batteria:
    – Interruttore di isolamento a terra e in cabina
    – Interruttore di isolamento a terra e interruttore di arresto motore
    – Interruttore di isolamento a terra e in cabina, interruttore di arresto motore
  • Luci
    – Fari con interruttore del regolatore di luminosità, LED
    – Luci di inversione, automatiche con retromarcia selezionata, LED
    – Luce di lavoro, posteriore, montata in cabina, LED

CABINA

  • Cabina operatore con struttura ROPS/FOPS chiusa:
    – Climatizzazione
    – Filtro e pressurizzatore cabina
    – Plafoniera
    – Riscaldatore
    – Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti
    – Parasole
    – Finestrino, sportello scorrevole cabina
  • Sedile:
    – Sedile con sospensioni Cat Comfort TLV2, in vinile
    – Sedile a T con sospensioni meccaniche
  • Rivestimenti sedile:
    – Raccordo a T e Comfort Cat TLV2
    – Rivestimenti sedile, passeggero

TECNOLOGIA

  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema di gestione delle informazioni vitali) Gen 3
  • Carico utile:
    – Sistema di misurazione del carico utile del dumper (TPMS, Truck Payload Measurement System)
    – Display remoto per TPMS

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Numerazione di identificazione cerchioni
  • Cerchio di ricambio, tubeless

ULTERIORE ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Scarico cassone ed eiettore:
    – Scarico, (11,3 m3/14,8 yd3)
    – Scarico, (16.8 m3/21,9 yd3) (configurazione cassone largo)
    – Scarico, (17,5 m3/22,9 yd3)
    – Eiettore, (15,2 m3/19,9 yd3)
    – Eiettore, (16,8 m3/21,9 yd3)
  • Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura
  • Telecamera retrovisiva a colori
  • Coperchio antivandalico per la spedizione
  • Parafanghi:
    - Cassone ampio, alette anteriori e posteriori
  • Sistema antincendio:
    – Ansul, polvere secca
    – Schiuma, a base d'acqua
  • Liquidi
    – Combustibile artico
    – Liquido di raffreddamento artico
  • Sistema di lubrificazione:
    – Automatico, cassone ribaltabile o con eiettore
    – Centralizzato, corpo estrattore
  • Trasferimento miniera
  • Nastri riflettenti
  • Strumenti di manutenzione

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per sottosuolo

    Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del AD30.

Avvia tour del AD30
close

Scopri il confronto tra AD30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI