Lebar | 193 in 4902 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 70 in 1767 mm |
Berat | 5335 lb 2420 kg |
Kapasitas | 19.4 yd³ 14.8 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 193 in 4902 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 70 in 1767 mm |
Berat | 5335 lb 2420 kg |
Kapasitas | 19.4 yd³ 14.8 m³ |