Lebar | 214 in 5436 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 86 in 2184 mm |
Berat | 9300 lb 4218 kg |
Kapasitas | 50 yd³ 38.23 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
BLADE, 217 inci 31 CYD FILL U Landfill, 31 yard kubik- Sudut sayap 30 derajat. Memerlukan pengaturan buldozer 245-3567 dengan blade dozer yang lebih kecil dari 255-8707.
Lebar | 214 in 5436 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 86 in 2184 mm |
Berat | 9300 lb 4218 kg |
Kapasitas | 50 yd³ 38.23 m³ |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.