Lebar | 290 in 7366 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 120 in 3048 mm |
Berat | 23499 lb 10659 kg |
Kapasitas | 86 yd³ 65.75 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 290 in 7366 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 120 in 3048 mm |
Berat | 23499 lb 10659 kg |
Kapasitas | 86 yd³ 65.75 m³ |