Lebar | 265 in 6731 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 132 in 3353 mm |
Berat | 16600 lb 7530 kg |
Kapasitas | 95 yd³ 72.6 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 265 in 6731 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 132 in 3353 mm |
Berat | 16600 lb 7530 kg |
Kapasitas | 95 yd³ 72.6 m³ |