Lebar | 322 in 8179 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 120 in 3048 mm |
Berat | 25360 lb 11503 kg |
Kapasitas | 98 yd³ 74.93 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 322 in 8179 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 120 in 3048 mm |
Berat | 25360 lb 11503 kg |
Kapasitas | 98 yd³ 74.93 m³ |