Lebar | 265 in 6731 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 110 in 2794 mm |
Berat | 15201 lb 6895 kg |
Kapasitas | 68 yd³ 52 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 265 in 6731 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 110 in 2794 mm |
Berat | 15201 lb 6895 kg |
Kapasitas | 68 yd³ 52 m³ |