Lebar | 226 in 5740 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 101 in 2565 mm |
Berat | 9901 lb 4491 kg |
Kapasitas | 48 yd³ 36.7 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 226 in 5740 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 101 in 2565 mm |
Berat | 9901 lb 4491 kg |
Kapasitas | 48 yd³ 36.7 m³ |