Lebar | 215 in 5461 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 122 in 3099 mm |
Berat | 11200 lb 5080 kg |
Kapasitas | 60 yd³ 45.9 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lebar | 215 in 5461 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 122 in 3099 mm |
Berat | 11200 lb 5080 kg |
Kapasitas | 60 yd³ 45.9 m³ |