Lebar | 168 in 4267 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 50 in 1270 mm |
Berat | 4200 lb 1905 kg |
Kapasitas | 9 yd³ 6.9 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Blade VR adalah pilihan ideal untuk pekerjaan pembangunan lokasi dan konstruksi umum, yang harus menggali tanah terlebih dahulu kemudian dilumat menjadi kontur yang diperlukan, dan kondisi materialnya sangat bervariasi. Dengan blade VR, satu alat berat dapat secara efisien menyelesaikan kedua tugas, apa pun kondisi permukaan tanah.
Lebar | 168 in 4267 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 50 in 1270 mm |
Berat | 4200 lb 1905 kg |
Kapasitas | 9 yd³ 6.9 m³ |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.