Lebar | 194 in 4928 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 90 in 2286 mm |
Berat | 7300 lb 3311 kg |
Kapasitas | 30.5 yd³ 23.32 m³ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
BLADE, 194 inci 30.5 CYD FILL U Landfill, 31,5 yard kubik- Sudut sayap 30 derajat. Memerlukan pengaturan bulldozer 159-1631 dengan blade dozer yang lebih kecil dari 9U-8083.
Lebar | 194 in 4928 mm |
Sudut Sayap | 30 ° 30 ° |
Tinggi | 90 in 2286 mm |
Berat | 7300 lb 3311 kg |
Kapasitas | 30.5 yd³ 23.32 m³ |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.