TRS10 - Configuration haute à claveter, basse S60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 516-6766

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/S60
À claveter/S60
Longueur
31.69 in
805 mm

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 516-6766

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas À claveter/S60 À claveter/S60
Longueur 31.69 in 805 mm
Largeur hors tout 35.24 in 895 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 516-6766 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse S60

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse S60
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.