TRS10 - configuration haute S60, basse S60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 516-6765

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Poids
937 lb
425 kg
Options de l'interface: haut-bas
S60/S60
S60/S60

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 516-6765

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Poids 937 lb 425 kg
Options de l'interface: haut-bas S60/S60 S60/S60
Longueur 27.76 in 705 mm
Largeur hors tout 28.54 in 725 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 516-6765 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS10 - configuration haute S60, basse S60

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS10 - configuration haute S60, basse S60
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.