TRS23 - Configuration haute HCS70/55, configuration basse HCS70/55

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 605-4779

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
23-35
23-35
Options de l'interface: haut-bas
HCS70/55 / HCS70/55
HCS70/55 / HCS70/55
Vitesse de rotation
8 secondes, pour une rotation complète
8 secondes, pour une rotation complète

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 605-4779

Catégorie de machine 23-35 23-35
Options de l'interface: haut-bas HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55
Vitesse de rotation 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³
Largeur maximale du godet 79 in 2000 mm
Débit hydraulique optimal 134 L/min (35 gpm) 134 L/min (35 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 47720 lb/ft 64700 N·m
Couple de braquage 8806 lb/ft 11940 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 605-4779 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS23 - Configuration haute HCS70/55, configuration basse HCS70/55

M315 creusant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.

TRS23 - Configuration haute HCS70/55, configuration basse HCS70/55
M315 creusant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.
Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.