Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS4

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Minipelle hydraulique de 3 à 4 tonnes
Minipelle hydraulique de 3 à 4 tonnes
Poids
253.5 lb
115 kg
Options de l'interface: haut-bas
S40 / S40
S40 / S40

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS4

Catégorie de machine Minipelle hydraulique de 3 à 4 tonnes Minipelle hydraulique de 3 à 4 tonnes
Poids 253.5 lb 115 kg
Options de l'interface: haut-bas S40 / S40 S40 / S40
Hauteur hors tout 27.6 in 702 mm
Longueur 17.7 in 449 mm
Largeur hors tout 15.9 in 404 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 3.9 ft³ 110 l
Largeur maximale du godet 39.4 in 1000 mm
Débit hydraulique optimal 17-25 l/min (4,5-6,7 US gal/min) 17-25 l/min (4,5-6,7 US gal/min)
Pression en ordre de marche maximale 3045.8 psi 21000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Couple de braquage 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Découvrez comment TRS4 se compare aux produits fréquemment comparés.