TRS18 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS70

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS18 : 605-4774

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
18-25
18-25
Options de l'interface: haut-bas
À claveter à débit élevé / HCS70
À claveter à débit élevé / HCS70
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS18 : 605-4774

Catégorie de machine 18-25 18-25
Options de l'interface: haut-bas À claveter à débit élevé / HCS70 À claveter à débit élevé / HCS70
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.44 yd³ 1.1 m³
Largeur maximale du godet 71 in 1800 mm
Débit hydraulique optimal 121 L/min (32 gpm) 121 L/min (32 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 41746 lb/ft 56600 N·m
Couple de braquage 7044 lb/ft 9550 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS18 : 605-4774 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS18 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS70

M315 creusant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.

TRS18 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS70
M315 creusant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.
Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.