Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS6

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Poids
463 lb
210 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter (à accouplement par axes)
À claveter (à accouplement par axes)

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS6

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Poids 463 lb 210 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter (à accouplement par axes) À claveter (à accouplement par axes)
Hauteur hors tout 32.2 in 819 mm
Longueur 20.7 in 526 mm
Largeur hors tout 19.3 in 490 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40degrés gauche/droite 40degrés gauche/droite
Capacité maximale du godet 8.8 ft³ 250 l
Largeur maximale du godet 47.2 in 1200 mm
Débit hydraulique optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Découvrez comment TRS6 se compare aux produits fréquemment comparés.