TRS10 - configuration haute HCS60, basse S60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 605-4735

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
1-1/16
1-1/16
Options de l'interface: haut-bas
HCS60 / S60
HCS60 / S60
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 605-4735

Catégorie de machine 1-1/16 1-1/16
Options de l'interface: haut-bas HCS60 / S60 HCS60 / S60
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³
Largeur maximale du godet 63 in 1600 mm
Débit hydraulique optimal 91 L/min (24 gpm) 91 L/min (24 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 28470 lb/ft 38600 N·m
Couple de braquage 5635 lb/ft 7640 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 605-4735 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS10 - configuration haute HCS60, basse S60

M315 creusant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.

TRS10 - configuration haute HCS60, basse S60
M315 creusant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.
Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.