Marteau GC S H110

Marteaux GC GC S H110

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Frappes par minute
450 à 650
450 à 650
Poids en ordre de marche minimal
2599 lb
1179 kg
Débit nominal - Minimal
21 US gal/min
80 l/min

Aperçu

Les marteaux H110 GC S Cat® sont conçus pour la durabilité dans la fragmentation de roche et la démolition de béton. Avec leur puissant circuit hydraulique et un accès rapide aux zones d'entretien, les Marteaux H110 GC S Cat contribuent à augmenter la productivité globale et à réduire les coûts d'entretien. Les Marteaux H110 GC S Cat sont une solution polyvalente pour de nombreuses applications, y compris la construction de chaussées, le creusement de tranchées et la démolition.

Spécifications produit pour GC S H110

Frappes par minute 450 à 650 450 à 650
Poids en ordre de marche minimal 2599 lb 1179 kg
Débit nominal - Minimal 21 US gal/min 80 l/min
Débit nominal - Maximal 26 US gal/min 100 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2030 psi 14000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2320 psi 16000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 3.9 in 98 mm
Poids minimal du porteur 24251 lb 11 t
Poids maximal du porteur 35724 lb 16 t

Découvrez comment GC S H110 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Marteau GC S H110

Marteau GC S H110

Marteaux GC et GC S Cat | Marteaux au travail

Marteaux Cat | Avec insonorisation ou Sans insonorisation

Marteaux GC et GC S Cat | Marteaux au travail
Marteaux Cat | Avec insonorisation ou Sans insonorisation